Carga mínima requerida

A correlação entre carga e vida útil é menos importante para aplicações em que existem cargas muito leves. Mecanismos de falha diferentes de fadiga frequentemente prevalecem.
Para um funcionamento satisfatório, os rolamentos devem ser sempre submetidos a uma determinada carga mínima. Uma regra prática geral indica que cargas mínimas de 0,01 C deverão ser impostas em rolamentos de esferas e cargas mínimas de 0,02 C, em rolamentos de rolos. A importância de aplicar uma carga mínima é maior em aplicações nas quais há acelerações rápidas ou partidas e paradas rápidas, e nas quais as velocidades excedem 50% dos limites de velocidade listados nas tabelas de produtos († Velocidades). Se os requisitos de carga mínima não puderem ser atendidos, deve-se considerar usar rolamentos revestidos NoWear.
As recomendações para cálculo da carga mínima necessária para os diferentes tipos de rolamento são fornecidas nas seções dos produtos em questão.
SKF logo