Testes de vida útil SKF

As atividades de testes de resistência da SKF estão concentradas no Centro de Engenharia e Pesquisa SKF, na Holanda. As instalações de teste são únicas na indústria de rolamentos, com relação à sofisticação e número de equipamentos de teste e são credenciadas pela norma ISO 17025:2005. O centro também oferece suporte a trabalhos realizados nas instalações de pesquisa das principais empresas fabricantes dos produtos SKF.
A SKF realiza testes de vida útil, principalmente para poder aprimorar continuamente o modelo, o material e os processos de fabricação de produtos de rolamentos. Além disso, isso também é essencial para desenvolver e aprimorar continuamente os modelos de engenharia necessários para o projeto das aplicações de rolamentos.
As atividades de testes de resistência típicas incluem testes nas amostras da população de rolamentos:
  • condições de lubrificação de filme completas
  • condições de filme lubrificante reduzidas
  • condições de contaminação do lubrificante predefinidas
A SKF também realiza testes de vida útil para:
  • verificar os compromissos com o desempenho firmados nos catálogos dos produtos
  • avaliar a qualidade da fabricação dos rolamentos padrão SKF
  • pesquisar as influências de lubrificantes e das condições de lubrificação na vida do rolamento
  • oferecer suporte ao desenvolvimento de teorias para fadiga de contato dos rolamentos
  • comparar com produtos competitivos.
Os testes de vida útil potentes e fortemente controlados combinados com investigações pós-teste com o equipamento de ponta possibilita investigar os fatores que afetam a vida útil dos rolamentos de uma maneira sistemática.
Os rolamentos de alto desempenho SKF Explorer e SKF Energy Efficient (E2) são exemplos da implementação dos fatores influenciadores otimizados, com base em modelos de simulação analítica e na verificação experimental no nível do componente e do rolamento completo.
SKF logo