Verificação da capacidade de carga estática

Para rolamentos dinamicamente carregados, onde a carga estática equivalente do rolamento P0 for conhecida, é aconselhável verificar se a capacidade de carga estática é adequada utilizando-se

Static load carrying capacity

Se o valor s0 obtido for menor que o valor de referência recomendado (tabela 1), um rolamento com uma classificação de carga estática básica maior deverá ser selecionado.
SKF logo