Vida nominal básica

A vida nominal básica de um rolamento de acordo com a norma ISO 281:2007 é

Basic rating life
Realização do cálculo

Se a velocidade for constante, geralmente é preferível calcular a vida expressa em horas operacionais utilizando

Basic rating life in hours

onde
L10=vida nominal básica (com 90% de confiabilidade) [milhões de revoluções]
L10h=vida nominal básica (com 90% de confiabilidade) [horas operacionais\]
=classificação de carga dinâmica básica, [kN]
P=equivalent dynamic bearing load [kN]
n=velocidade de rotação [r/min]
p=expoente da equação de vida
= 3 para rolamentos de esferas
= 10/3 para rolamentos de rolos
A Tabela 1 oferece fatores de conversão comumente utilizados para a vida do rolamento em unidades diferentes de milhões de revoluções.
SKF logo