Vida nominal necessária

Ao determinar o tamanho do rolamento, verifique a vida útil nominal SKF calculada com a vida útil de especificação da aplicação, se estiver disponível. Isso normalmente depende do tipo de máquina e dos requisitos com relação à duração do serviço e à confiabilidade operacional. Na ausência de experiência anterior, os valores de referência listados na tabela 1 e tabela 2 podem ser usados.
SKF logo