Fator de modificação de vida SKF aSKF

O fator aSKF representa a relação entre o limite de carga de fadiga (Pu/P), a condição de lubrificação (relação de viscosidade κ) e o nível de contaminação no rolamento (ηc). Os valores para o fator aSKF podem ser obtidos em quatro diagramas, dependendo do tipo de rolamento, como uma função de ηc(Pu/P) para rolamentos SKF padrão e SKF Explorer e diferentes valores da relação de viscosidade κ:
Os diagramas são desenhados para valores típicos e fatores de segurança do tipo normalmente associado a limites de carga de fadiga para outros componentes mecânicos. Considerando as simplificações inerentes às equações de vida nominal SKF, mesmo se as condições operacionais forem identificadas de forma precisa, não é significativo utilizar valores de aSKF acima de 50.

Cálculo do fator de modificação de vida aSKF

Programas de engenharia SKF, como o SKF Bearing Select, podem ser usados para calcular o fator aSKF. Além disso, a SKF também desenvolveu programas de computador que incorporam a equação de vida nominal SKF no nível de tensão de contato do rolamento, permitindo que outros fatores que influenciam na vida do rolamento, como desalinhamento, deflexão do eixo e deformação do mancal, sejam levados em consideração (→ Ferramentas de cálculo SKF).
SKF logo