Cargas dinâmicas e vida útil do rolamento

A classificação básica de carga dinâmica C é usada para cálculos que envolvem rolamentos tensionados dinamicamente, ou seja, que giram com a carga. Ela expressa a carga do rolamento que proporcionará uma vida nominal básica ISO 281:1990 de 1.000.000 de revoluções. Supõe-se que a carga seja constante em magnitude e direção e seja radial para rolamentos radiais e axial, agindo centralmente, para rolamentos axiais.
As capacidades normais de carga dinâmica para rolamentos da SKF são determinadas de acordo com os procedimentos descritos em ISO 281:1990. As capacidades de carga fornecidas neste catálogo aplicam-se a rolamentos de aço cromo tratados com calor, para uma dureza mínima de 58 HRC, e que funcionam em condições normais.
Os rolamentos da classe SKF Explorer são responsáveis, entre outras coisas, pelas melhorias nas técnicas de material e fabricação aplicadas pela SKF e aplicam fatores de atualização para calcular as capacidades normais de carga dinâmica de acordo com a ISO 281:1990.
A vida de um rolamento é definida como
  • o número de revoluções ou
  • o número de horas de funcionamento a uma determinada velocidade

que o rolamento pode suportar, antes do primeiro sinal de fadiga de metal (descascamento, lascamento) aparecer em um dos seus anéis ou corpos rolantes.
Experiências práticas mostram que rolamentos aparentemente idênticos que funcionam em condições idênticas têm diferentes vidas úteis individuais. Uma definição mais clara do termo "vida" é, portanto, essencial para o cálculo do tamanho do rolamento. Todas as informações apresentadas pela SKF sobre capacidades de cargas dinâmicas são baseadas na vida útil esperada que 90% de um grupo suficientemente grande de rolamentos aparentemente idênticos pode atingir ou exceder.
Existem vários outros tipos de vida útil do rolamento. Um desses tipos é a "vida útil", que representa a vida real de um rolamento em condições operacionais reais, antes que ele falhe. Observe que a vida útil de um determinado rolamento só pode ser prevista de maneira estatística. Os cálculos de vida útil referem-se somente a uma população de rolamentos e a um determinado grau de confiabilidade, como por exemplo, 90%. Além disso, falhas de campo não são geralmente provocadas por fadiga, mas são mais frequentemente provocadas por contaminação, desgaste, desalinhamento, corrosão, ou como um resultado de falha da gaiola, da lubrificação ou da vedação.
Uma outra "vida" é a "vida de especificação". Essa é a vida útil especificada por uma autoridade, por exemplo, baseada em dados hipotéticos de carga e velocidade pela mesma autoridade. É geralmente uma vida nominal básica L10 requerida e baseada em experiência adquirida em aplicações semelhantes.
SKF logo