Verificação da capacidade de carga estática

Para rolamentos dinamicamente carregados, é aconselhável (onde a carga estática equivalente do rolamento P0 for conhecida) verificar se a capacidade de carga estática é adequada utilizando

s0 = C0/P0

Se o valor s0 obtido for menor que o valor de referência recomendado (tabela), um rolamento com uma classificação básica de carga estática maior deverá ser selecionado.
SKF logo