Carga estática equivalente do rolamento

As cargas estáticas que compreendem os componentes radiais e axiais devem ser convertidas em uma carga estática equivalente do rolamento. Isso é definido como a carga hipotética (radial para rolamentos radiais e axial para rolamentos axiais) que, se aplicada, provocaria as mesmas deformações permanentes no rolamento em que a carga real é aplicada. Ela é obtida com a equação geral

P0 = X0Fr + Y0Fa

onde

P0carga estática equivalente do rolamento [kN]Fcarga radial real do rolamento (veja a seguir) [kN]F=X=Y0
=r=
acarga axial real do rolamento (veja a seguir) [kN]0
fator de carga radial para o rolamento=fator de carga axial para o rolamento

Nota

Ao calcular P0, a carga máxima que pode ocorrer deve ser utilizada e seus componentes radiais e axiais (fig. 1) inseridos na equação acima. Se uma carga estática agir em diferentes direções em um rolamento, a magnitude desses componentes será alterada. Nesses casos, os componentes da carga que fornecem o maior valor da carga estática equivalente do rolamento P0 devem ser utilizados.
As informações e os dados necessários para calcular a carga estática equivalente do rolamento serão encontradas no texto introdutório de cada seção de produto e nas tabelas.
SKF logo