Um caso especial – o fator de ajuste a (23)

Nos catálogos anteriores da SKF, a vida nominal básica era ajustada utilizando-se o fator combinado a23 para material e lubrificação. Esse fator foi introduzido pela SKF em 1975. Em ISO 281:1990/Amd 2:2000, faz-se referência a esse tipo de ajuste de vida como um caso especial do fator de modificação de vida mais genérico aSKF. O ajuste a23 implica um valor específico da "relação carga-contaminação" ηc(Pu/P)23, utilizado nos diagramas para o fator de modificação de vida SKF aSKF. Como o fator a23 é dependente apenas da relação de viscosidade κ, uma23 escala κ é sobreposta nas curvas dos diagramas 1, 2, 3 e4 para o fator aSKF no ponto em que ηc(Pu/P) = [ηc(Pu/P)]23. O fator ηc para o nível de contaminação torna-se, assim:

ηc = [ηc(Pu/P)]23/(Pu/P)
O local do ponto em que ηc(Pu/P) = [ηc(Pu/P)]23 é marcado por uma linha pontilhada e os valores são listados na tabela 6 para rolamentos SKF padrão, bem como para rolamentos SKF Explorer. Por exemplo, para rolamentos radiais de esferas padrão, o ηc correspondente é

ηc = 0,05/(Pu/P)
No local da "relação carga-contaminação" ηc(Pu/P)]23 = 0,05 no diagrama 5, aSKF = a23 e a23 podem ser lidos diretamente do eixo aSKF usando as curvas de κ. A vida pode ser, assim, calculada com a equação simplificada:

Lnm = a1 a23 L10

onde

Lnmvida nominal SKF (com 100 - n% de confiabilidade), milhões de revoluçõesLvida nominal básica (com 90% de confiabilidade), milhões de revoluçõesa=)a23fator de vida para condições de lubrificação, quando η(P/P) = [ηc(Pu/P)], diagrama 6, , e diagrama 9
=10=
1fator de ajuste de vida para confiabilidade (tabela
=cu
23diagrama 7diagrama 8
A utilização do fator de ajuste a23 implica, na prática, uma condição de tensão caracterizada por um valor de ηc(Pu/P) = [ηc(Pu/P)]23. Se o ηc(Pu/P) real do rolamento for menor ou maior que o valor [ηc(Pu/P)]23 haverá uma subestimação ou uma superestimação do desempenho da vida. Em outra palavras, aplicações com cargas altas e maior contaminação ou cargas leves e limpeza melhorada não são bem representadas pelo fator de ajuste a23. Para rolamentos padrão que funcionam a uma relação de carga C/P de cerca de 5, o nível de contaminação para aSKF = a23 irá precisar de um fator ηc de cerca de 0,4 a 0,5. Se a limpeza real da aplicação for menor que o nível normal, o uso do ajuste a23 leva a uma superestimação do desempenho de vida do rolamento. Portanto, a SKF recomenda utilizar somente o método aSKF para melhorar a confiabilidade na seleção do tamanho do rolamento.
A correspondência entre os fatores de ajuste a23 e aSKF é útil se for necessário converter aplicações que foram tradicionalmente criadas, utilizando-se o fator de ajuste a23 para o uso do fator de ajuste mais genérico aSKF. Na realidade, muitas aplicações que têm um registro operacional satisfatório, inicialmente calculado utilizando-se o fator de ajuste a23, podem ser facilmente convertidas em um fator equivalente aSKF.
Na prática, esse exemplo implica a adoção de um fator de contaminação ηc da aplicação, com base nas "relações carga-contaminação" [ηc(Pu/P)]23 listadas na tabela. O fator ηc derivado dessa forma representa uma aproximação simples do fator real ηc. Essa primeira estimativa do fator ηc pode ser ainda melhorada, utilizando-se as classificações de limpeza de óleo, conforme descrito na seção Fator ηc para nível de contaminação.
SKF logo