Influência da temperatura operacional

As dimensões de um rolamento em operação são alteradas como resultado de transformações estruturais dentro do material. Essas transformações são influenciadas por temperatura, tempo e tensão. Para evitar alterações dimensionais inadmissíveis em funcionamento devido a transformação estrutural, os materiais do rolamento são submetidos a um processo de tratamento térmico especial (estabilização) (tabela).
Dependendo do tipo de rolamento, os rolamentos padrão feitos de aço temperado e de aço temperado por indução têm uma temperatura operacional máxima recomendada entre 120 °C e 200 °C. Essas temperaturas operacionais máximas estão diretamente relacionadas ao processo de tratamento térmico. Onde aplicável, informações adicionais são encontradas no texto introdutório da seção de produtos.
Se as temperaturas operacionais normais da aplicação forem maior que a temperatura máxima recomendada, um rolamento com uma classe de estabilização mais alta será preferido.
Para aplicações em que os rolamentos operam continuamente em temperaturas elevadas, talvez a capacidade de carga dinâmica do rolamento precisará ser ajustada. Para obter mais informações, consulte o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
O funcionamento satisfatório dos rolamentos em temperaturas elevadas também depende se o lubrificante escolhido reterá suas propriedades de lubrificação e se os materiais utilizados para as vedações, as gaiolas, etc., são adequados. Consulte as seções Lubrificação e Materiais para rolamentos.
Em geral, rolamentos que operam em altas temperaturas exigem uma classe de estabilidade mais alta que S1. Entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo