fator de modificação de vida SKF aSKF

Conforme mencionado, esse fator representa a relação entre o limite de carga de fadiga (Pu/P), a condição de lubrificação (relação de viscosidade κ) e o nível de contaminação no rolamento (ηc). Os valores para o fator aSKF podem ser obtidos em quatro diagramas, dependendo do tipo de rolamento, como uma função de ηc(Pu/P) para rolamentos SKF padrão e SKF Explorer e diferentes valores da relação de viscosidade κ:
Os diagramas são desenhados para valores típicos e fatores de segurança do tipo normalmente associado a limites de carga de fadiga para outros componentes mecânicos. Considerando as simplificações inerentes às equações de vida nominal SKF, mesmo se as condições de funcionamento forem identificadas de forma precisa, não é significativo utilizar valores de aSKF acima de 50.

Cálculo dos fatores de modificação de vida

O cálculo da Vido do rolamento pode ser utilizado para facilitar o cálculo de aSKF. Além disso, a SKF também desenvolveu programas sofisticados de computador, incorporando a equação de vida nominal SKF diretamente no nível de tensão do contato rolante, permitindo, assim, que outros fatores influenciadores da vida do rolamento, como desalinhamento, deflexão do eixo e deformação do mancal sejam levados em conta (consulte a seção Ferramentas de cálculo da SKF).
SKF logo