Ferramentas de cálculo da SKF

A SKF possui um dos conjuntos mais abrangentes e poderosos de pacotes de modelagem e simulação na indústria de rolamentos. Eles variam de ferramentas fáceis de usar baseadas nas fórmulas do Catálogo Geral SKF aos sistemas mais sofisticados de cálculo e simulação, executados em computadores paralelos.
A filosofia da empresa é desenvolver vários programas para atender uma série de requisitos do cliente. De verificações simples de projeto ou investigações moderadamente complexas às mais avançadas simulações de projetos de rolamentos e de máquinas. Sempre que possível, esses programas estão disponíveis para uso no campo nos laptops dos clientes ou dos engenheiros da SKF, nos PCs ou nas estações de trabalho. Além disso, deve-se tomar cuidado especial para fornecer integração e interoperabilidade dos sistemas, um com o outro.

SKF Bearing Calculator

A SKF Bearing Calculator é uma ferramenta fácil de utilizar para seleção de rolamentos e cálculo. As pesquisas de rolamento estão disponíveis com base na designação, no projeto e no desempenho. Vários cálculos estão disponíveis.

SKF Bearing Beacon

O SKF Bearing Beacon é o novo programa de aplicação de rolamentos, utilizado pelos engenheiros da SKF para encontrar a melhor solução para os arranjos de rolamentos dos clientes. O programa é o sucessor do BEACON e sua tecnologia permite a modelagem em um ambiente gráfico 3D de sistemas flexíveis que incorporam os componentes do cliente. O SKF Bearing Beacon combina a capacidade de modelar sistemas mecânicos genéricos, utilizando também eixos, engrenagens, mancais, etc., com um modelo de rolamento preciso para uma análise em profundidade do comportamento do sistema em um ambiente virtual. Ele também realiza a avaliação da fadiga dos rolos do rolamento, utilizando a vida nominal SKF especificamente. O SKF Bearing Beacon é o resultado de vários anos de pesquisa e desenvolvimento específicos dentro da SKF.

Orpheus

A ferramenta numérica Orpheus permite estudar e otimizar o comportamento dinâmico do ruído e da vibração em aplicações de rolamentos críticas (por exemplo, motores elétricos e redutores de engrenagens). Ela pode ser utilizada para resolver as equações não lineares completas de movimento de um conjunto de rolamentos e seus componentes adjacentes, incluindo engrenagens, eixos e mancais.
Ela pode fornecer entendimento profundo e recomendações sobre o comportamento dinâmico de uma aplicação, incluindo os rolamentos, sem desprezar desvios de forma (ondulação) e erros de montagem (desalinhamento). Isso permite aos engenheiros da SKF, determinar o tipo e o tamanho de rolamento mais adequado, bem como as condições de montagem e pré-carga correspondentes para uma determinada aplicação.

BEAST

O BEAST é um programa de simulação que permite aos engenheiros da SKF simular a dinâmica detalhada dentro de um rolamento. Ele pode ser visto como um equipamento de teste virtual que realiza estudos detalhados de forças, momentos, etc. dentro de um rolamento em praticamente qualquer condição de carga. Isso permite o “teste” de novos conceitos e projetos em um tempo mais curto e com mais informações obtidas, se comparado aos testes físicos tradicionais.

Outros programas

Além dos programas mencionados acima, a SKF desenvolveu programas de computadores dedicados que permitem aos cientistas da SKF fornecerem aos clientes rolamentos que têm um acabamento superficial de rolamento otimizado para ampliar a vida do rolamento em condições graves de funcionamento. Esses programas podem calcular a espessura do filme lubrificante em contatos lubrificados elasto-hidrodinamicamente. Além disso, a espessura da película local resultante da deformação da topografia da superfície tridimensional dentro desses contatos é calculada em detalhes e a redução consequente da vida de fadiga do rolamento.
Para completar os recursos necessários para suas tarefas, os engenheiros da SKF utilizam pacotes comerciais para realizar, por exemplo, análises dinâmicas do sistema genérico ou do corpo finito. Essas ferramentas são integradas aos sistemas proprietários da SKF, permitindo uma conexão mais rápida e mais robusta com dados e modelos do cliente.
SKF logo