Espaço disponível

Em muitos casos, uma das principais dimensões de um rolamento - o diâmetro do furo - é predeterminada pelo projeto da máquina e pelo diâmetro do eixo.
Para eixos de diâmetro pequeno, todos os tipos de rolamentos podem ser usados, sendo mais populares os rolamentos rígidos de esferas, embora os rolamentos de rolos de agulhas também sejam adequados ( fig. 1). Para eixos de diâmetros maiores, rolamentos de rolos toroidais, autocompensadores, cônicos e cilíndricos estão disponíveis, bem como rolamentos rígidos de esferas (fig. 2).
Quando o espaço radial é limitado, rolamentos com uma seção transversal pequena, particularmente aqueles com pequena altura de seção transversal, devem ser escolhidos, por exemplo, rolamentos das séries de diâmetros 8 ou 9 (consulte Dimensões na seção "Dados gerais do rolamento"). Conjuntos de gaiola e rolos de agulhas, rolamentos de rolos de agulhas com capa estampada e rolamentos de rolos de agulhas sem ou até mesmo com anel interno ( fig. 3), são bastante apropriados, bem como determinadas séries de rolamentos de esferas de contato angular, rolamentos rígidos de esferas e rolamentos de rolos toroidais, autocompensadores, cônicos e cilíndricos.
Quando o espaço axial é limitado, determinadas séries de rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos rígidos de esferas podem ser usadas para cargas radiais ou combinadas, respectivamente ( fig. 4), bem como os vários tipos de rolamentos de rolos de agulhas combinados ( fig. 5). Para cargas puramente axiais, conjuntos axiais de gaiola e rolos de agulhas (com ou sem arruelas), bem como rolamentos axiais de esferas e rolamentos axiais de rolos cilíndricos podem ser usados ( fig. 6).
SKF logo