Deslocamento axial

Os eixos ou outros componentes de máquinas rotativas são geralmente suportados por rolamentos fixos e livres (consulte a seção Arranjos de rolamentos).
Os rolamentos com anel interior fixo proporcionam fixação axial para o componente da máquina em ambas as direções. Os rolamentos mais adequados para esse uso são aqueles que podem acomodar cargas combinadas ou que podem proporcionar orientação axial junto com um segundo rolamento (consulte matriz).
Os rolamentos sem anel interior fixo permitem o movimento do eixo na direção axial, de maneira que os rolamentos não sejam sobrecarregados quando, por exemplo, ocorrer uma expansão térmica do eixo. Os rolamentos mais apropriados para a posição sem anel interior fixo incluem rolamentos de rolos de agulhas e rolamentos de rolos cilíndricos dos tipos NU e N (fig. 1). Rolamentos de rolos cilíndricos do tipo NJ e alguns rolamentos de rolos cilíndricos do tipo sem gaiola também podem ser usados.
Em aplicações nas quais o deslocamento axial necessário é relativamente grande e o eixo pode ficar desalinhado, o rolamento de rolos toroidais CARB é a melhor opção para rolamento livre (fig. 2).
Todos esses rolamentos permitem o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal, dentro do rolamento. Os valores de deslocamento axial permitido dentro do rolamento são fornecidos nas tabelas de produtos relevantes.
Se rolamentos não separáveis (por exemplo, rolamentos rígidos de esferas ou rolamentos autocompensadores de rolos (fig. 3) forem utilizados como rolamentos sem anel interior fixo, um dos anéis do rolamento precisará ter uma folga (consulte a seção Fixação radial dos rolamentos).
SKF logo