Vedações integradas

A seleção de uma vedação é de importância vital para o desempenho correto do rolamento. A SKF fornece rolamentos com placas

  • de proteção integradas (fig. 1)
  • vedações de baixo atrito (fig. 2)
  • vedações de contato (fig. 3)
que constituem uma solução com economia de espaço e custo para várias aplicações. Uma ampla gama de tamanhos está disponível para
  • rolamentos rígidos de esferas
  • rolamentos de esferas de contato angular
  • autocompensadores de esferas vedados
  • rolamentos de rolos cilíndricos
  • rolamentos de rolos de agulhas
  • rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB
  • rolos de leva
  • Rolamentos Y e unidades de rolamento Y.
Todos os rolamentos com vedações integradas em ambos os lados são preenchidas com uma graxa com qualidade e quantidade apropriadas.
Consulte também a seção Arranjos de vedação.
SKF logo