Cargas

Magnitude da carga

A magnitude da carga é um dos fatores que normalmente determinam o tamanho do rolamento a ser usado. Geralmente, rolamentos de rolos são capazes de suportar cargas mais pesadas que rolamentos de esferas de tamanho similar (fig. 1) e rolamentos que tenham um conjunto completo de corpos rolantes (sem gaiola) podem acomodar cargas mais pesadas que os rolamentos correspondentes com gaiola. Os rolamentos de esferas são mais empregados, onde as cargas são leves ou moderadas. Para cargas altas e quando os diâmetros de eixo são grandes, normalmente os rolamentos de rolos são a escolha mais apropriada.

Direção da carga

Carga radial

Os rolamentos de rolos cilíndricos dos modelos NU e N, os rolamentos de rolos de agulhas e os rolamentos de rolos toroidais só podem suportar cargas puramente radiais (fig. 2). Todos os outros rolamentos radiais podem acomodar algumas cargas axiais além das cargas radiais (consulte Cargas combinadas).

Carga axial

Os rolamentos axiais de esferas e os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato (fig. 3) são apropriados para cargas leves ou moderadas que sejam puramente axiais. Os rolamentos axiais de esferas de escora simples só podem acomodar cargas axiais atuando em uma única direção; para cargas axiais atuando em ambas as direções, são necessários rolamentos axiais de esferas de escora dupla.
Os rolamentos axiais de esferas de contato angular podem suportar cargas axiais moderadas em altas velocidades; neste caso, os rolamentos de escora simples também podem acomodar cargas radiais atuando simultaneamente, enquanto os rolamentos de escora dupla são normalmente empregados apenas em cargas puramente axiais (fig. 4).
Para cargas axiais moderadas e pesadas atuando em apenas uma direção, rolamentos axiais de agulhas, rolamentos axiais de rolos cilíndricos e cônicos são apropriados, assim como os rolamentos axiais autocompensadores de rolos (fig. 5). Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos também podem acomodar cargas radiais atuando simultaneamente. Para cargas axiais alternantes pesadas, dois rolamentos axiais de rolos cilíndricos ou dois rolamentos axiais autocompensadores de rolos podem ser montados próximos um do outro.

Carga combinada

Uma carga combinada inclui uma carga radial e uma carga axial atuando simultaneamente. A capacidade de um rolamento de suportar uma carga axial é determinada pelo ângulo de contato a - quanto maior o ângulo, mais apropriado é o rolamento para cargas axiais. Uma indicação disso é dada pelo fator de cálculo Y, que se torna menor conforme o ângulo de contato α aumenta. Os valores desse fator para um tipo de rolamento ou para rolamentos individuais encontram-se no texto introdutório das seções de tabela de produtos ou nas próprias tabelas de produtos. A capacidade de carga axial de um rolamento rígido de esferas depende de seu projeto interno e da folga interna no rolamento (consulte a seção Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas).
Para cargas combinadas, rolamentos de uma e duas carreiras de esferas de contato angular e rolamentos de rolos cônicos de uma carreira são usados com mais frequência, embora rolamentos rígidos de esferas e rolamentos autocompensadores de rolos sejam apropriados (fig. 6). Além disso, os rolamentos autocompensadores de esferas e os rolamentos de rolos cilíndricos dos modelos NJ e NUP, bem como os rolamentos de rolos cilíndricos dos modelos NJ e NU com anéis de encosto HJ podem ser usados para cargas combinadas nas quais o componente axial seja relativamente pequeno (fig. 7).
Os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular, os rolamentos de rolos cônicos, os rolamentos de rolos cilíndricos do modelo NJ e os rolamentos de rolos cilíndricos do modelo NU, mais os anéis de encosto HJ e os rolamentos axiais autocompensadores de rolos podem acomodar cargas axiais que atuam em apenas uma direção. Para cargas axiais de direção alternante, esses rolamentos devem ser combinados com um segundo rolamento. Por essa razão, os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular estão disponíveis como rolamentos para pareamento universal, e os rolamentos de rolos cônicos de uma carreira podem ser fornecidos como conjuntos combinados que incluem dois rolamentos de uma carreira (consulte as seções Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular e Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira pareados).
Quando o componente axial das cargas combinadas é grande, ele pode ser suportado independentemente da carga radial por um rolamento separado. Além dos rolamentos axiais, alguns rolamentos radiais, como rolamentos rígidos de esferas ou rolamentos de esferas de quatro pontos de contato, (fig. 8) são apropriados para essa tarefa. Para assegurar que o rolamento seja submetido somente à carga axial nesses casos, o anel externo do rolamento deve ser montado com folga radial (fig. 9).

Carga de momento

Quando uma carga atua excentricamente em um rolamento, ocorre um momento de inclinação. Os rolamentos de duas carreiras, como rolamentos rígidos de esferas ou de contato angular, podem acomodar momentos de inclinação, mas os rolamentos de rolos cônicos ou rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular aos pares dispostos em X ou, melhor ainda, em O, são mais apropriados (fig. 10).
SKF logo