Desalinhamento

Desalinhamentos angulares entre o eixo e o mancal ocorrem, por exemplo, quando o eixo é dobrado (flexionado) sob a carga operacional, quando os assentos de rolamento no mancal não são usinados com a mesma altura ou quando os eixos são suportados por rolamentos em mancais separados e demasiadamente afastados.
Rolamentos rígidos, por exemplo, rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos rígidos de esferas não podem acomodar qualquer desalinhamento ou só podem acomodar desalinhamentos muito pequenos, a não ser à força. Rolamentos autocompensadores, por exemplo, rolamentos de rolos toroidais, rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos axiais autocompensadores de rolos (fig. 1), por outro lado, podem acomodar desalinhamentos produzidos sob cargas operacionais e também podem compensar erros iniciais de desalinhamento resultantes de erros de montagem ou usinagem. Valores para os desalinhamentos permitidos são fornecidos no texto introdutório da seção de tabela. Se o desalinhamento esperado exceder os valores permitidos, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
Rolamentos axiais de esferas com anéis de assento e arruelas de caixas esféricas, unidades de rolamento Y e rolamento de rolos de agulha de alinhamento (fig. 2) podem compensar o desalinhamento inicial decorrente de erros de montagem ou usinagem.
SKF logo