Precisão

Rolamentos com precisão maior que Normal são necessários para arranjos que precisem ter alta precisão de giro (por exemplo, arranjos de eixo de máquinas-ferramenta), bem como aquelas aplicações onde velocidades muito altas são necessárias.
O texto introdutório de cada seção de tabela contém informações relacionadas às classes de tolerância nas quais os rolamentos da seção em questão são produzidos. A SKF produz uma linha abrangente de rolamentos de alta precisão, incluindo rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular, rolamentos de rolos cilíndricos de uma e duas carreiras e rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples e dupla (consulte Rolamentos de alta precisão/superprecisão).
SKF logo