Velocidade de referência

O objetivo principal da velocidade de referência (térmica) é fornecer uma avaliação rápida das capacidades de velocidade de um rolamento com base nos valores de referência padronizados para a densidade de fluxo de calor conforme estabelecido na norma ISO 15312:2003 (diagrama 1).
Essa norma ISO oferece condições operacionais de referência e valores padrão para o fluxo de calor sob essas condições de referência. As densidades padrão de fluxo de calor de referência exibidas no diagrama 1 estão dentro dos valores encontrados em aplicações de rolamento, mostrados como a área sombreada.
Para avaliar o aumento real de temperatura e o fluxo de calor em uma determinada aplicação, seria necessária uma análise detalhada das condições de refrigeração ao redor do rolamento. Isso está fora do escopo da atual norma ISO de classificação de velocidade. Para obter cálculos detalhados de aumento da temperatura, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Os valores das velocidades de referência são baseados na norma ISO 15312:20 03. A norma ISO, estabelecida para lubrificação com óleo, também é válida para lubrificação a graxa. A rotação do anel externo não é coberta pela norma ISO. Portanto, pode ser necessário reduzir as classificações de velocidade de referência em aplicações nas quais o anel externo gire. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Para rolamentos com vedações de contato, a capacidade de velocidade do rolamento não é determinada pelo calor de atrito gerado nos contatos do corpo rolante/pista. Portanto, esses rolamentos não estão incluídos na norma ISO de velocidade de referência e apenas as velocidades limite estão indicadas nas tabelas de produtos.
A velocidade de referência ISO baseia-se em rolamentos abertos, sob as seguintes condições operacionais:
  • cargas leves:
    • carga radial P = 0,05 C0 para rolamentos radiais
    • carga axial P = 0,02 C0 para rolamentos axiais
  • aumento nominal da temperatura de 50 °C () acima de uma temperatura ambiente de referência de 20 °C ()
  • boas condições de lubrificação e limpeza
  • Folga interna Normal (→ Folga interna do rolamento)
Os valores da SKF para a velocidade de referência estão em conformidade com essas condições, exceto pela condição de folga. Os valores da SKF são válidos para suficiente folga operacional (→ Folga interna do rolamento ), que em alguns casos pode exigir rolamentos com folga inicial maior que Normal.
Os rolamentos lubrificados com graxa podem passar por um pico de temperatura durante a partida e exigem um período de funcionamento inicial antes de atingir a temperatura operacional normal.
SKF logo