Lubrificação a óleo

Os valores dos fatores de ajuste para lubrificação com óleo podem ser obtidos no diagrama 1, diagrama 2, diagrama 3 e diagrama 4, como uma função de P/C0 e o diâmetro médio do rolamento dm:
  • fP : para a influência da carga dinâmica equivalente do rolamento P
  • fv: para a influência da viscosidade

onde

=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
C0 =classificação de carga estática básica [kN] (→ tabelas de produtos)
dm =diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
Os valores de viscosidade nos diagramas são expressos com designações ISO, por exemplo, ISO VG 32, onde 32 é a viscosidade do óleo a 40 °C ().
A velocidade de referência ajustada para lubrificação com óleo pode ser estimada usando

nar = nr fP fν

onde
nar 
=velocidade de referência ajustada [r/min]
nr =velocidade de referência nominal [r/min] (→ tabelas de produtos)
fP =fator de ajuste para carga do rolamento P
fν
=fator de ajuste para viscosidade do óleo
SKF logo