Encostos para rolamentos vedados

O diâmetro do encosto do eixo não deve exceder da máx. (→ tabelas de produtos), pelo menos no intervalo de 1 a 2 mm mais próximo do rolamento, para evitar interferência na vedação (fig. 2). Se os rolamentos tiverem que ser fixados axialmente no eixo com uma porca de fixação, a SKF recomenda a utilização de uma porca de fixação KMFE (fig. 3) ou um anel espaçador (fig. 4) entre o rolamento e a arruela de trava para evitar interferência na vedação.
SKF logo