Caixas de mancal apropriadas

A combinação de um rolamento autocompensador de rolos, bucha adequada, quando necessário, e uma caixa de mancal SKF apropriada oferece uma solução confiável, intercambiável e econômica, que atende às exigências de fácil manutenção. Mancais SKF adequados estão disponíveis em uma variedade de modelos e tamanhos para uma ampla variedade de aplicações. Os modelos disponíveis são:
  • mancal não partido e mancal bipartido
  • mancais flangeados
  • caixas compensadoras
Para obter mais informações, consulte Caixas de mancal.
SKF logo