Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 15, exceto para a largura de rolamentos vedados com um prefixo de designação BS2
Tolerâncias

Para obter mais
informações
Tolerâncias
Normal
Tolerância geométrica P5 sob encomenda (sufixo de designação C08)

Exceto para:
  • Rolamentos com d ≤ 300 mm:
    • tolerância de largura pelo menos 50% mais apertada do que a norma ISO (tabela 1)
    • Tolerância geométrica P5
  • Rolamentos para aplicações vibratórias:
    • Diâmetro de furo P5
    • Diâmetro externo P6

Valores: ISO 492 (tabela 2, tabela 3 e tabela 4)
Folga interna

Para obter mais
informações
Folga interna
Normal, C3
Verifique a disponibilidade das classes de folga C2, C4 ou C5
Rolamentos para aplicações vibratórias: C4
Valores:
Os valores estão de acordo com a norma ISO 5753-1 (até onde for padronizado) e são válidos para rolamentos desmontados e sob carga de medição zero.
Desalinhamento permitido
  • Valores de referência de cargas leves a normais (P ≤ 0,1 C) e posição constante do desalinhamento em relação ao anel externo: (tabela 7)

    A possibilidade de explorar plenamente esses valores depende do projeto do arranjo de rolamentos, dos encostos do rolamento no mancal, etc.

  • Quando a posição do desalinhamento não for constante em ao anel externo, ocorrerá um deslizamento adicional no rolamento, limitando o desalinhamento para alguns décimos de grau.
    Os exemplos são:
    • peneiras vibratórias com desequilíbrio de giro e, em consequência disso, deflexão de giro do eixo (fig. 1)
    • rolos compensadores de deflexões de máquinas de produção de papel nas quais o eixo estático não está reto
  • Para evitar efeitos prejudiciais sobre o desempenho da vedação, o desalinhamento dos rolamentos vedados não deve exceder 0,5°.

SKF logo