Rolamentos montados sobre buchas

Os rolamentos autocompensadores de rolos com furo cônico podem ser montados em eixos escalonados ou planos com uma bucha de fixação (fig. 5 ou fig. 6) ou em eixos escalonados com uma bucha de desmontagem (fig. 7). As buchas de fixação são fornecidas completas com um dispositivo de trava. Para obter mais informações sobre buchas, consulte Acessórios de rolamentos.
Quando se utiliza rolamentos autocompensadores de rolos vedados em uma bucha de fixação, o dispositivo de trava não deve interferir na vedação. Para evitar isso, use uma bucha de fixação SKF adequada para rolamentos vedados (fig. 8), conforme listado na tabela de produtos. Como alternativa, um anel espaçador pode ser inserido entre o rolamento e a arruela de trava.
SKF logo