Rolamentos de projeto básico

Dependendo do tamanho e da série, os rolamentos autocompensadores de rolos SKF padrão são fabricados conforme um dos seguintes projetos básicos:
  • Os rolamentos do tipo CC possuem duas gaiolas tipo janela em aço estampado, um anel interno sem flanges e um anel-guia flutuante centrado no anel interno. O tipo CC é indicado pelo sufixo de designação C ou CC. Rolamentos grandes do tipo CC com o sufixo de designação EC ou ECC possuem um projeto interno otimizado para maior capacidade de carga (fig. 1)
  • Os rolamentos do tipo CA apresentam uma gaiola em latão usinado de duas peças do tipo pente, um anel interno com um flange de retenção em ambos os lados e um anel-guia flutuante centrado no anel interno. Os flanges do anel interno são projetados para manter os rolos no lugar ao desviar o rolamento durante a montagem ou manutenção. Os flanges não foram projetados para guiar os rolos ou acomodar qualquer carga axial. O tipo CA é indicado pelo sufixo de designação CA. Rolamentos grandes do tipo CA com o sufixo de designação ECA possuem um projeto interno otimizado para maior capacidade de carga (fig. 2).
  • Os rolamentos do tipo E possuem duas gaiolas tipo janela em aço estampado, um anel interno sem flanges e um anel-guia flutuante centrado no anel interno (d ≤ 65 mm) ou nas gaiolas (d > 65 mm). Eles possuem um canal circular e três furos para lubrificação no anel externo. Os rolamentos do tipo E são indicados pelo sufixo de designação E. Todos os rolamentos do tipo E possuem um projeto interno otimizado para maior capacidade de carga (fig. 3).
Canal circular e furos para lubrificação
Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF estão disponíveis com um canal circular e três furos para lubrificação no anel externo (sufixo de designação W33) ou três furos para lubrificação no anel externo (sufixo de designação W20) (fig. 4). Os rolamentos SKF do tipo E (fig. 3) e rolamentos SKF Energy Efficient (E2) possuem um canal circular e três furos para lubrificação como padrão e, portanto, o sufixo de designação W33 não é necessário.

Gaiolas

As gaiolas em rolamentos autocompensadores de rolos SKF fazem parte do projeto interno do rolamento. Dependendo de seu projeto interno, série e tamanho, os rolamentos autocompensadores de rolos SKF são dotados de uma das gaiolas mostradas na (fig. 1, fig. 2 e fig. 3). Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo