Projetos e variantes

A linha de rolamentos autocompensadores de rolos SKF é a mais ampla do mercado e inclui rolamentos padrão e rolamentos para aplicações específicas. Quase todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF estão disponíveis com furo cilíndrico ou cônico. Dependendo da série de rolamentos, o furo cônico possui uma conicidade de 1:12 (sufixo de designação K) ou de 1:30 (sufixo de designação K30).
A linha de rolamentos padrão inclui:
  • projetos básicos de rolamentos
  • rolamentos vedados
  • Rolamentos para aplicações vibratórias
  • Os rolamentos da SKF com eficiência energética (E2)
Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF listados aqui representam a linha básica SKF e são apenas parte da linha completa. Para aplicações onde os rolamentos são submetidos a condições operacionais únicas, a SKF pode personalizar rolamentos para atender às necessidades dessa aplicação em particular. Por exemplo, rolamentos para:
  • prensa gráfica, fábricas de papel ou máquinas de revestimento em execuções de alta precisão
  • condições operacionais muito severas, ou seja, lingotamentos contínuos
  • aplicações em altas temperaturas
  • montagem com ajuste com folga em pescoços de cilindros
  • veículos ferroviários
Para obter mais informações sobre rolamentos autocompensadores de rolos para aplicações específicas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo