Espaço livre nas duas laterais do rolamento

Considerações de projetos

Espaço livre nas duas laterais do rolamento
Para evitar interferência entre componentes rotativos e estacionários, o espaço livre (Ca) deve ser fornecido como indicado na fig. 1. A largura necessária do espaço livre depende de:
  • desalinhamento real
  • requisitos de espaço de lubrificação
O espaço livre exigido deve ser pelo menos 20 vezes o valor mínimo da folga interna radial do rolamento desmontado:
Encostos para rolamentos vedados
O diâmetro do encosto do eixo não deve exceder da máx. (→ tabela de produtos), certamente no intervalo de 1 a 2 mm mais próximo do rolamento, para evitar interferência na vedação (fig. 2). Se os rolamentos tiverem que ser fixados axialmente no eixo com uma porca de fixação, a SKF recomenda a utilização de uma porca de fixação KMFE (fig. 3) ou a inserção de um anel espaçador (fig. 4) entre o rolamento e a arruela de trava para evitar interferência na vedação.
Rolamentos montados sobre buchas
Os rolamentos autocompensadores de rolos com um furo cônico podem ser montados com:
  • uma bucha de fixação em eixos planos ou escalonados (fig. 5 ou fig. 6):
    • As buchas de fixação SKF são fornecidas completas com um dispositivo de fixação.
    • Use os conjuntos de buchas de fixação SKF adequados para proteger os rolamentos vedados (fig. 7) para evitar que interferência do dispositivo de fixação na vedação (→ tabela de produtos). Como alternativa, um anel espaçador pode ser inserido entre o rolamento e a arruela de trava.
  • uma bucha de desmontagem em eixos escalonados (fig. 8)
Para obter mais informações sobre buchas, consulte Acessórios de rolamentos.
Caixas de mancal apropriadas
A combinação de um rolamento autocompensador de rolos, bucha adequada (quando necessário) e uma caixa de mancal SKF apropriada oferece uma solução confiável, intercambiável e econômica, que atende às exigências de fácil manutenção. A variedade abrangente de mancais SKF é fornecida nas tabelas a seguir:
Para obter mais informações, consulte Caixas de mancal.
SKF logo