Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos autocompensadores de rolos são apresentados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

24013 CCK30/W33
onde24013 =
CC=
K30 =
W33 =

Opções aplicáveis dos rolamentos autocompensadores de rolos


Test Designation 1
Prefixos
BS2-..
Rolamento, designado por um número de desenho
ZE
Rolamento com o recurso SensorMount

Test Designation 2
Designação básica
Indicado na figura da tabela 1
com quatro dígitos: identificação do número de desenho

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Projeto interno
BCRolamento para eixos principais de turbinas eólicas com gaiola de ferro fundido guiada por rolos
CA, CAC
Flanges de retenção no anel interno, anel-guia centrado no anel interno, gaiola de latão usinado
CC(J), CJ
Anel interno sem flange, anel-guia centrado no anel interno, duas gaiolas de aço estampado
CCJA, EJA
Anel interno sem flange, anel-guia centrado na pista do anel externo, duas gaiolas de aço estampado
E
Projeto interno otimizado para maior capacidade de carga
séries 213, 222 e 223: Anel interno sem flange e duas gaiolas de aço estampado. Canal circular e três furos para lubrificação no anel externo.
d ≤ 65 mm: Anel-guia centrado no anel interno
d > 65 mm: Anel-guia centrado na gaiola

Test Designation 4
Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
-CS, -2CS
Vedação de contato, em NBR, nos dois lados
-CS2, -2CS2
Vedação de contato, FKM, em um ou nos dois lados
-CS5, -2CS5
Vedação de contato, em HNBR, em um ou nos dois lados
-RS, -2RS
Vedação de contato, em NBR, nos dois lados
-RS5, -2RS5
Vedação de contato, em HNBR, em um ou nos dois lados
K
Furo cônico; conicidade de 1:12
K30
Furo cônico; conicidade de 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Projeto da gaiola
F
Gaiola de aço usinado, centrada no anel interno
FA
Gaiola de aço usinado, centrada no anel externo
J
Gaiola de aço estampado, centrada no anel interno
JA
Gaiola de aço estampado, centrada no anel externo
MA
Gaiola de latão usinado centrada no anel externo

Test Designation 6.6
Sufixo – Materiais, tratamento térmico
235220
Anel interno cementado com ranhura helicoidal no furo
HA3
Anel interno cementado


Sufixos – precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
C08
Precisão de giro de acordo com a classe de tolerância P5
C083
C08 + C3
C084
C08 + C4
C2
Folga interna radial menor do que Normal
C3
Folga interna radial maior do que Normal
C4
Folga interna radial maior do que C3
C5
Folga interna radial maior do que C4
P5
Precisão dimensional e de giro, de acordo com a classe de tolerância P5
P6
Precisão dimensional e de giro, de acordo com a classe de tolerância P6
P62
P6 + C2

Test Designation 6.4
Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados(n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos –Estabilização (n. d.)

Test Designation 6.5
Sufixo – Lubrificação
GEM9
Preenchido com 70 a 100% de graxa SKF LGHB 2
GLE
Preenchido com 25 a 45% de graxa SKF LGWM 2
VT143
Preenchido com 25 a 45% de graxa SKF LGEP 2
VT143B
Preenchido com 45 a 60% de graxa SKF LGEP 2
VT143C
Preenchido com 70 a 100% de graxa SKF LGEP 2
W64
Solid Oil
W
Sem canal circular e furos para lubrificação no anel externo
W20
Três furos para lubrificação no anel externo
W26
Seis furos para lubrificação no anel interno
W33
Canal circular e três furos para lubrificação no anel externo
W33X
Canal circular e seis furos para lubrificação no anel externo
W77
Furos para lubrificação W33 tampados
W513
W26 + W33

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixos – Outras variantes
R505Rolamento para caixas do mancal do eixo ferroviário
VA405Rolamentos para aplicações vibratórias, gaiolas de aço estampado com superfície temperada
VA406Igual a VA405, mas furo do anel interno cilíndrico revestido com PTFE
VA991Rolamento para aplicações de alta velocidade
VE552(E)Anel externo com três furos roscados espaçados uniformemente em uma face lateral para acomodar o guincho de elevação. A letra E indica que os parafusos olhais apropriados são fornecidos com o rolamento.
VE553(E)
Igual ao modelo VE552 (E), mas furos roscados nas duas faces laterais
VG114
Gaiolas de aço estampado com superfície temperada
VQ424
Precisão de giro melhor do que C08
SKF logo