Espaço livre nas duas laterais do rolamento

Para evitar interferência entre componentes rotativos e estacionários, o diâmetro do encosto do eixo deve ser < d 2 e no mancal > D1 (fig. 1). Os valores para d 2 e D1 estão indicados nas tabelas de produtos.
A largura necessária do espaço livre Ca depende de:
  • desalinhamento real
  • possível saliência da gaiola a partir da face lateral do rolamento para alguns tamanhos de rolamento
  • requisitos de relubrificação
O espaço livre exigido deve ser pelo menos 20 vezes o valor mínimo da folga interna radial do rolamento desmontado (tabela 1 ou tabela 2).
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo