Rolamentos autocompensadores de rolos

Rolamento autocompensador de rolos modelo CC
Os rolamentos autocompensadores de rolos possuem duas carreiras de rolos simétricas com uma pista esférica comum no anel externo e duas pistas no anel interno inclinadas em um ângulo em relação ao eixo do rolamento (fig. 1). O ponto central da esfera na pista do anel externo fica no eixo do rolamento.

Características do rolamento

  • Acomodar desalinhamentos
    Os rolamentos autocompensadores de rolos são rolamentos autocompensadores de esferas ou rolamentos de rolos toroidais CARB® (fig. 2).
  • Alta capacidade de carga
    Os rolamentos autocompensadores de rolos são projetados para acomodar cargas radiais pesadas, assim como cargas axiais pesadas em ambas as direções.
  • Vida útil longa
    Os rolos são fabricados com tolerâncias dimensionais e geométricas tão rígidas que elas são praticamente idênticas em um conjunto de rolos. Os rolos simétricos são autoajustáveis (fig. 3), o que possibilita a distribuição de carga ideal ao longo do comprimento do rolo e, em conjunto com o perfil especial, evita picos de tensão nas extremidades do rolo (fig. 4).
  • Baixo atrito
    Os rolos autocompensadores mantêm em níveis baixos o atrito e o calor de atrito (fig. 5). Um anel-guia flutuante guia rolos sem carga para que eles entrem na zona de carga na posição ideal.
  • Robusto
    Todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF contêm gaiolas tipo janela e tipo pente resistentes.

Bucha de fixação - Seletor de ferramentas e acessórios

SKF logo