Cargas

Carga mínima

Para obter mais
informações
→ Carga mínima necessária
Pm = 0,01 C0

Rolamentos lubrificados com óleo:

n/nr ≤ 0,3 → Pm = 0.003 C0

Obtain the axial drive-up distance

Realização do cálculo
Capacidade de carga axialOs rolamentos autocompensadores de rolos SKF são capazes de suportar cargas axiais pesadas e até mesmo cargas puramente axiais.
Rolamentos montados corretamente sobre uma bucha de fixação em eixos lisos sem encosto fixo:

F ap = 0,003 B d


Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga dinâmica equivalente do rolamento
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr + Y0 Fa

Símbolos

Blargura do rolamento [mm]
C0
classificação de carga estática básica [kN] (→tabela de produtos)
d
diâmetro do furo do rolamento [mm]
efator de cálculo (→ tabela de produtos)
Facarga axial [kN]
Fapcarga axial máxima permitida [kN]
Frcarga radial [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
Pm
carga mínima equivalente [kN]
n
velocidade de rotação [rpm]
nr
velocidade de referência [rpm] (→ tabela de produtos)
Y0, Y1, Y2
fatores de cálculo (→ tabela de produtos)
SKF logo