Classes de desempenho

Rolamentos SKF Explorer

Em resposta aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes das máquinas modernas, a SKF desenvolveu a classe de desempenho SKF Explorer de rolamentos de esferas.
Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer conseguiram esse aprimoramento substancial no desempenho com a otimização da geometria interna e do acabamento de todas as superfícies de contato, combinando o aço extremamente limpo e homogêneo com um tratamento térmico exclusivo, melhorando a gaiola, o perfil do rolo e a geometria das pistas.
Essas melhorias oferecem os seguintes benefícios:
  • maior capacidade de carga dinâmica em comparação com os rolamentos de modelo convencional
  • maior resistência ao desgaste
  • níveis de ruído e vibração reduzidos
  • menos calor de atrito
  • vida útil do rolamento bem mais longa
Os rolamentos SKF Explorer reduzem o impacto ambiental, ao permitir a redução do tamanho e reduzir o consumo de lubrificantes e energia. Tão importante quanto, os rolamentos SKF Explorer podem reduzir a necessidade de manutenção e contribuem para maior produtividade.
Os rolamentos SKF Explorer são exibidos com um asterisco nas tabelas de produtos. Os rolamentos contêm a designação dos rolamentos padrão anteriores. No entanto, cada rolamento e sua embalagem são marcados com o termo "SKF EXPLORER".

Os rolamentos da SKF com eficiência energética (E2)

Para atender à crescente demanda de redução de atrito e consumo de energia, a SKF desenvolveu a classe de desempenho de rolamentos SKF com Eficiência Energética (E2). Os rolamentos autocompensadores de rolos E2 são caracterizados por uma redução de pelo menos 30% do momento de atrito no rolamento em comparação a um rolamento SKF Explorer de mesmo tamanho.
As temperaturas operacionais mais baixas aumentam as condições de lubrificação e permitem intervalos de lubrificação estendidos ou velocidades mais altas.
As características de desempenho aprimorado exigem as seguintes condições:
  • velocidade n > 500 r/min
  • temperatura operacional ≤ 110 °C (230 °F)
  • carga P ≤ 0,067 C
  • lubrificação e relubrificação com graxa SKF LESA 2 somente (tabela 1).
Para cargas P > 0,067 C, os rolamentos SKF Explorer são mais vantajosos.
SKF logo