Velocidade permitida

A velocidade permitida pode ser estimada, usando-se as classificações de velocidade listadas nas tabelas de produtos e aplicando-se as informações fornecidas em Velocidades. Se nenhuma velocidade de referência estiver listada nas tabelas de produtos, o limite de velocidade é a velocidade permitida.
Para obter suas características especiais de desempenho, os rolamentos autocompensadores de rolos SKF E2 devem funcionar em velocidades acima da velocidade mínima recomendada de 500 r/min.
SKF logo