Carga dinâmica equivalente do rolamento

P = b (Fr + Y1Fa) quando Fa/Fr ≤ e
P = b (0,67 Fr + Y2Fa) quando Fa/Fr > e
Os valores dos fatores e, Y1 e Y2 estão relacionados com os produtos. Os valores de referência de b a seguir foram estabelecidos para levar em consideração o tipo de operação e as exigências de giro suave.
b = 1.1... 1,3para máquinas funcionando em velocidades constantes com alta exigência de giro suave e confiabilidade operacional
b = 1,3 ... 2para máquinas sujeitas a leves cargas de choque e cargas desbalanceadas
b = 2 ... 4para máquinas sujeitas a cargas de choque altas ou onde ocorrem movimentos oscilatórios
SKF logo