Rolamentos autocompensadores de rolos bipartidos

Os rolamentos autocompensadores de rolos bipartidos (fig 1) são utilizados principalmente em posições de rolamentos de difícil acesso, como em eixos longos que precisam ser apoiados em várias posições ou em eixos de manivela. Seu uso também é vantajoso onde rolamentos não bipartidos exigiriam tempo e esforços consideráveis para manutenção e, mais particularmente, para substituição, o que também causaria uma parada de máquina longa e cara, ou talvez até longa demais. Os rolamentos autocompensadores de rolos divididos são a melhor solução para tais problemas. As principais áreas de aplicação incluem equipamentos transportadores, eixos longos apoiados em vários pontos e grandes instalações de ventilação  (fig 2).
Os rolamentos autocompensadores de rolos bipartidos SKF são produzidos sob encomenda. O projeto é adequado à aplicação em questão e, por razões de custo, são geralmente baseados em rolamentos disponíveis de design padrão. Antes de finalizar o projeto de um arranjo de rolamentos que incorpore um rolamento autocompensador de rolos dividido, é aconselhável consultar o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo