Capacidade de carga

A capacidade de carga dos rolamentos autocompensadores de rolos divididos é reduzida em comparação com rolamentos não divididos. A gaiola dividida significa que menos rolos podem ser incorporados.
A sobrerrolagem da junta também reduz a capacidade de carga. Isso é levado em consideração pela aplicação de um fator que descreve o tipo de operação ao calcular a carga dinâmica equivalente do rolamento (consulte Carga dinâmica equivalente do rolamento.
SKF logo