Tolerâncias do eixo e do mancal

Para rolamentos autocompensadores de rolos bipartidos que são submetidos a rotação, cargas alternantes e cargas relativamente altas (P > 0,12 C), é recomendável que o assento do eixo seja usinado para tolerância h6. Para aplicações nas quais a carga é mais leve (P < 0,12 C) e com direção constante, assentos usinados para tolerância h7 também são aceitáveis. A tolerância de assento normalmente aplicada a rolamentos montados com buchas de fixação (h9/IT7) pode ser usada quando as cargas ainda são leves e as velocidades são baixas.
A tolerância de assento do furo de mancal recomendada é H7. Em conversores, rolamentos autocompensadores de rolos divididos costumam ser utilizados como substitutos dos rolamentos autocompensadores de rolos não divididos originalmente utilizados. Nesses casos, os assentos dos munhões são de tolerância r7 e os assentos do furo de mancal, E7. Os rolamentos divididos substitutos são produzidos especialmente com maiores tolerâncias de furo apropriadas para coincidir.
SKF logo