Velocidades

As vibrações causadas pela sobrerrolagem da junta dividida limitam as velocidades, nas quais os rolamentos bipartidos podem trabalhar em aproximadamente 50% das classificações de velocidade dos rolamentos autocompensadores de rolos não bipartidos padrão. Como não é possível fornecer valores de referência genéricos, é aconselhável entrar em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF, principalmente quando se deseja trabalhar em velocidades relativamente altas.
SKF logo