Unidades de rolamentos divididas para máquinas de fundição contínua

A SKF desenvolveu unidades de rolamento divididas prontas para montar, feitas especificamente para uso nos rolos de transmissão da zona de refrigeração de máquinas de fundição contínua. Os mancais especiais são de aço fundido, sendo resfriadas à água. O topo do mancal com sua câmara de refrigeração integrada possui uma altura transversal baixa porque o design padrão incorpora somente uma metade do anel externo, que é posicionada na base do mancal. O rolamento autocompensador de rolos da unidade consiste normalmente em duas metades de anel interno com canal e furos para lubrificação, quatro metades de gaiola e anel de fixação, uma metade de anel externo e dois anéis de vedação lamelares com uma divisão. A divisão do anel interno é em um determinado ângulo com o eixo do rolamento.
Mais informações sobre unidades de rolamento divididas da SKF para máquinas de fundição contínua podem ser enviadas sob solicitação.
SKF logo