Tolerâncias

Os rolamentos autocompensadores de rolos divididos da SKF são produzidos com tolerâncias do tipo Normal, exceto pelas tolerâncias do diâmetro do furo e da largura do anel interno. As tolerâncias normais estão de acordo com as especificadas na norma ISO 492:2002.
SKF logo