Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos autocompensadores de rolos é limitada principalmente:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento

Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF são submetidos a um tratamento térmico especial. Os rolamentos são estabilizados a, pelo menos, 200 °C (390 °F).

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material da vedação:
  • NBR: de -40 a +90 °C (–40 to +195 °F)
    Temperaturas de até 120 °C (250 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
  • HNBR: de -40 a +150 °C (–40 to +300 °F)
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
Normalmente, os picos de temperatura ocorrem no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamento autocompensador de rolos SKF vedados são informados na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Seleção de uma graxa SKF apropriada.

Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.


SKF logo