Rolamentos de projeto básico

Dependendo da série e do tamanho, os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF são produzidos em dois modelos básicos: rolamentos sem sufixo de designação e rolamentos modelo E.
Os rolamentos sem sufixo de designação (por exemplo, 29272) possuem uma gaiola tipo pente em latão usinado como padrão (fig. 1). A gaiola é guiada por uma bucha fixada no furo da arruela de eixo. A arruela de eixo, a gaiola e os rolos formam uma unidade inseparável.
Os rolamentos com sufixo de designação E possuem rolos mais largos e um projeto interno otimizado para maior capacidade de carga. Os rolamentos modelo E até o tamanho 68 possuem uma gaiola tipo janela em aço estampado (fig. 2), que forma uma unidade inseparável com a arruela de eixo e os rolos.
Os rolamentos modelo E a partir do tamanho 72 possuem uma gaiola tipo pente usinada. Esse tipo de gaiola é guiada por uma bucha fixada no furo da arruela de eixo. A arruela de eixo, a gaiola e os rolos formam uma unidade inseparável.

Gaiolas

As gaiolas em rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF são parte integral do projeto interno do rolamento. Todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF contêm uma gaiola de metal resistente. Isso permite que eles tolerem temperaturas elevadas e todos os lubrificantes.
Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo