Projeto de arranjos de rolamentos

Dimensões do encosto

As dimensões do encosto da mín e Da máx indicadas na tabela de produtos aplicam-se às cargas axiais do rolamento Fa ≤ 0,1 C0. Se os rolamentos são submetidos a cargas mais pesadas, pode ser necessário apoiar o eixo e as arruelas da caixa de mancal em todas as suas faces laterais (da = d1 e Da = D1). Para cargas pesadas, onde P >0,1 C0, o furo da arruela de eixo deve ser totalmente apoiado pelo eixo, de preferência por um ajuste interferente. Até mesmo a arruela da caixa de mancal deve ser apoiada radialmente (fig. 1).
Para obter mais informações sobre a dimensão dos apoios de arruelas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Furo do mancal com rebaixo para rolamentos com uma gaiola estampada

Para rolamentos com uma gaiola do tipo janela em aço estampado, o furo do mancal deve ter rebaixo (fig. 2) para evitar que a gaiola entre em contato com o mancal durante possível desalinhamento. A SKF recomenda os seguintes valores de referência para o diâmetro desse rebaixo:
  • D + 15 mm para rolamentos com diâmetro externo D ≤ 380 mm
  • D + 20 mm para rolamentos com diâmetro externo D > 380 mm

Folga axial

Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF devem ser submetidos a uma carga mínima. No entanto, em velocidades relativamente baixas, na zona abaixo da linha azul (diagrama 1), a aplicação pode ser projetada para operar com uma pequena folga axial. Para essas aplicações, devem ser usados rolamentos com uma arruela de eixo modificada (sufixo de designação VU029). A folga axial pequena permite arranjos de rolamentos simples e econômicos para aplicações em eixos horizontais, por exemplo, em velocidades relativamente baixas, uma vez que não é necessário ter pré-carga externa.
Para obter mais informações sobre arranjos de rolamentos com folga axial, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo