Considerações de projetos

Dimensões do encosto

As dimensões de encosto da mín. e Da máx. listadas na tabela de produtos são aplicadas às cargas de rolamento axiais Fa ≤ 0,1 C0.

Para as cargas de rolamento mais pesadas, pode ser necessário apoiar o eixo e as arruelas da caixa de mancal em todas as faces laterais (da = d1 e Da = D1).

Para cargas pesadas, onde P >0,1 C0, o furo da arruela de eixo deve ser totalmente apoiado pelo eixo, de preferência por um ajuste interferente. Até mesmo a arruela da caixa de mancal deve ser apoiada radialmente (fig. 1).

Para obter mais informações sobre a dimensão dos apoios de arruelas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Furo do mancal com rebaixo para rolamentos com uma gaiola de aço estampado

Para rolamentos com uma gaiola tipo janela de aço estampado, o furo do mancal deve estar rebaixado (fig. 2) para evitar que a gaiola entre em contato com o mancal durante um possível desalinhamento. A SKF recomenda os seguintes valores de referência para o diâmetro de rebaixo:
  • D + 15 mm para rolamentos com diâmetro externo D ≤ 380 mm
  • D + 20 mm para rolamentos com diâmetro externo D > 380 mm

Folga axial em arranjos de rolamentos

Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF arranjados em O ou face a face devem ser pré-carregados. No entanto, nas velocidades relativamente baixas mostradas na área verde do diagrama 1, a aplicação pode ser projetada para operar com uma pequena folga axial. Para essas aplicações, devem ser usados rolamentos com uma arruela de eixo modificada (sufixo de designação VU029). Uma folga axial pequena permite o uso de arranjos de rolamentos simples e econômicos para aplicações em eixos horizontais, por exemplo, em velocidades relativamente baixas, uma vez que não é necessário ter pré-carga externa.

Para obter mais informações sobre arranjos de rolamentos com folga axial, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

SKF logo