Especificações do rolamento

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 104

Tolerâncias

Para obter informações adicionais → Tolerâncias

Normal

Altura total H:

  • para tolerâncias de rolamentos de projeto básico, pelo menos 50% mais rígida do que o padrão ISO
  • para rolamentos SKF Explorer, tolerância 75% mais rígida do que o padrão ISO

Valores: ISO 199 (tabela 1)

Desalinhamento permitido

O desalinhamento permitido é reduzido na medida em que a carga aumenta.

Os valores de referência para aplicações de eixo rotativo: tabela 2

A exploração completa desses valores depende do modelo do arranjo de rolamentos, do modelo de vedação externa, etc.


Para aplicações com uma arruela rotativa da caixa de mancal ou onde a direção do desalinhamento for variável em relação à arruela da caixa de mancal, pode ocorrer um deslizamento adicional no rolamento, e o desalinhamento deve ser < 0,1.

Atrito, torque de partida, perda de potência

O momento de atrito, o torque de partida e a perda de potência podem ser calculados conforme especificado em Atrito ou usando-se o SKF Bearing Calculator.

Para cálculos de resfriamento e/ou temperatura necessários para rolamentos grandes (dm > 400 mm)1), eixos verticais e condições totalmente submersas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

  1. 1)dm = diâmetro médio do rolamento [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo