Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos axiais autocompensadores de rolos são apresentados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

29480 EM
onde29480 =
E =
M =

Opções aplicáveis de rolamentos axiais autocompensadores de rolos

Test Designation 1
  Prefixos (n. d.)

Test Designation 2
Designação básica
Listado na tabela 1

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Projeto interno
EProjeto interno otimizado

Test Designation 4
Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
N1Um rasgo de fixação na arruela da caixa de mancal
N2Dois rasgos de fixação na arruela da caixa de mancal, a 180°

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Projeto da gaiola
  • Gaiola de aço estampado, centrada nos rolos, para rolamentos modelo E de tamanho ≤ 68
  • Gaiola de latão usinado, centrada na arruela de eixo, para rolamentos sem sufixos de designação
FGaiola em aço usinado, centrada na arruela de eixo
F3Gaiola de ferro fundido nodular usinado, centrada na arruela de eixo
MGaiola em latão usinado, centrada na arruela de eixo

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixo – Materiais, tratamento térmico (n. d.)

Test Designation 6.2
Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n. d.)

Test Designation 6.4
Sufixos – Estabilização (n. d.)


Sufixo – Lubrificação (n. d.)

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes
VE447(E)Arruela de eixo com três furos roscados igualmente espaçados para acomodar o guincho de elevação. A letra E indica que os parafusos olhais apropriados são fornecidos com o rolamento.
VE710(E)Arruela da caixa de mancal com três furos roscados igualmente espaçados para acomodar o guincho de elevação. A letra E indica que os parafusos olhais apropriados são fornecidos com o rolamento.
VU029Arruela de eixo modificada para aplicações com folga axial pequena
SKF logo