Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

Rolamento axial autocompensador de rolos - corte aberto
Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF possuem rolos assimétricos e pistas especialmente projetadas. Os rolamentos podem acomodar cargas axiais que agem em uma direção e cargas radiais agindo simultaneamente. A carga é transmitida entre as pistas através dos rolos em ângulo em relação ao eixo do rolamento, enquanto o flange orienta os rolos (fig. 1).

Características do rolamento

  • Alta capacidade de carga
    O grande número de rolos, que têm conformidade ideal com as pistas da arruela, permite que os rolamentos suportem cargas axiais pesadas e cargas radiais atuando simultaneamente.
  • Acomodar desalinhamentos
    Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF conseguem suportar desalinhamentos (fig. 2).
  • Design separável
    Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF são separáveis, o que possibilita montar e desmontar a arruela da caixa de mancal separadamente da arruela de eixo e do conjunto de gaiola e rolos. Além disso, as inspeções de manutenção são facilitadas.
  • High speed capability
    Os projetos da gaiola a conformidade ideal dos rolos com as pistas da arruela tornam os rolamentos apropriados para velocidades relativamente altas.
  • Vida útil longa
    O perfil de rolo especial reduz o concentrador de tensões no contato entre rolo e pista.
  • Baixo atrito
    O contato otimizado entre o flange e a extremidade do rolo mantém o calor de atrito com nível baixo, mesmo em altas velocidades.
SKF logo