Cargas

Carga mínima

Para obter informações adicionais → Carga mínima necessária

Os requisitos mínimos de carga podem ser ignorados para os rolamentos que operam em velocidades relativamente baixas, mostradas na área verde do diagrama 1.

Para velocidades operacionais fora da área verde, use:

Catalogue image - Fam - minimum load

Catalogue image - Flub for v n gt or eq 2000

Catalogue image - Flub for v n lt 2000

Realização do cálculo

Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento

Fr ≤ 0,55 Fa e:

  • Se o desvio no arranjo de rolamentos não afeta a distribuição de carga no rolamento axial autocompensador de rolos,
    → P = 0,88 (Fa + X Fr)
  • Se o desvio no arranjo de rolamentos afeta a distribuição de carga no rolamento axial autocompensador de rolos (por exemplo, o desvio de outro rolamento que induz forças radiais),
    → P = Fa + X Fr

Fr > 0,55 Fa → Use um rolamento adicional que suporte a carga radial.

Realização do cálculo

Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento

Fr ≤ 0,55 Fa → P0 = Fa + X0 Fr

Fr > 0,55 Fa → Use um rolamento adicional que suporte a carga radial.

Símbolos

A
fator de carga mínima (→ tabela de produtos)
Cr
fator de carga
= 1,8 para série 292
= 2,0 para série 293
= 2,2 para série 294

diâmetro externo do rolamento [mm]
d
diâmetro do furo do rolamento [mm]
f0fator para o método de lubrificação.

Para lubrificação por banho de óleo com um eixo horizontal e para lubrificação a graxa:
= 3 para série 292
= 3,5 para série 293
= 4 para série 294

Para lubrificação por banho de óleo com um eixo vertical e para lubrificação por jato de óleo:
= 6 para série 292
= 7 para série 293
= 8 para série 294
Fam
carga axial mínima [kN]
Flub carga axial necessária para superar o arraste do lubrificante [kN]
Fr
carga radial [kN]
n
velocidade de rotação [rpm]

carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0 
carga estática equivalente do rolamento [kN]
X
fator de cálculo
= 1,1 para série 292
= 1,2 para série 293
= 1,3 para série 294
X0
fator de cálculo
= 2,5 para série 292
= 2,7 para série 293
= 2,9 para série 294
ν
viscosidade operacional real do lubrificante [mm2/s]
SKF logo