Montagem

Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF são separáveis, o que possibilita montar e desmontar a arruela da caixa de mancal separadamente da arruela de eixo e do conjunto de gaiola e rolos.

Onde houver um rolamento axial autocompensador de rolos com gaiola usinada (fig. 1) que deve ser substituído por um rolamento modelo E com uma gaiola tipo janela de aço estampado, e forças axiais forem transmitidas através da bucha de orientação da gaiola, um anel espaçador deve ser inserido entre o encosto do eixo e a arruela de eixo (fig. 2).

O anel espaçador deve ser temperado e suas faces laterais devem ser retificadas. As dimensões do anel espaçador para rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF são indicadas na tabela de produtos.

SKF logo